10338964
13RS075075
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,7293 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 19.0 mm |
|---|---|
| Długość dystansu | 0.748 in |
| Średnica wewnętrzna | 8.1 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.320 in |
| Średnica zewnętrzna | 19.1 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.750 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | 5/16 (M8) |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kolor | Naturalny |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować