Menu Search

Element dystansowy 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana ze stabilizowanego cieplnie poliamidu (PA 6) służy do oddzielania komponentów zespołu. Jest wykonana z materiału zapewniającego ulepszone właściwości termiczne w porównaniu z niestabilizowanym PA6, a jednocześnie zachowuje właściwości mechaniczne tego materiału. Stosowane w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć 125°C, klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10204979

Numer produktu produkcyjny:

13ME105

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,1257 zł
2500 - 4999 1,0131 zł
5000 + 0,9118 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

562,85 zł

500 x 1,1257 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 20.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.4 mm
Średnica zewnętrzna 15 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 121.1 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M10
Materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt