Menu Search

Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10046845

Numer produktu produkcyjny:

005692559902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 18,2394 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

455,99 zł

25 x 18,2394 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 75.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.6 mm
Średnica zewnętrzna 22.0 mm
Materiał PA
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt