Menu Search

Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10046807

Numer produktu produkcyjny:

005691559902

25 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 15,0879 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

377,20 zł

25 x 15,0879 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 65.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.6 mm
Średnica zewnętrzna 22.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt