Menu Search

Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10046630

Numer produktu produkcyjny:

005675000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 7,4603 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

373,02 zł

50 x 7,4603 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 25.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.6 mm
Średnica zewnętrzna 22.0 mm
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 50

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt