Menu Search

Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10115077

Numer produktu produkcyjny:

005536000002

18100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,3705 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

237,05 zł

100 x 2,3705 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 20.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.3 mm
Średnica zewnętrzna 15.0 mm
Materiał PA
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 100

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt