Menu Search

Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10045824

Numer produktu produkcyjny:

005521000002

22250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,1086 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

277,15 zł

250 x 1,1086 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 3.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.3 mm
Średnica zewnętrzna 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 250

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt