Menu Search

Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10045442

Numer produktu produkcyjny:

005466859902

23898 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,845 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

211,25 zł

250 x 0,845 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 18.0 mm
Średnica wewnętrzna 5.2 mm
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 250

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt