Menu Search

Element dystansowy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10044032

Numer produktu produkcyjny:

005371800002

20545 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4643 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

232,15 zł

500 x 0,4643 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 5.0 mm
Średnica wewnętrzna 3.4 mm
Średnica zewnętrzna 6.0 mm
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 500

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt