Menu Search

Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies, these spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Numer produktu Essentra:

10043523

Numer produktu produkcyjny:

005311000002

191000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2737 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

273,70 zł

1000 x 0,2737 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 2.0 mm
Średnica wewnętrzna 3.1 mm
Średnica zewnętrzna 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt