Menu Search

Element dystansowy 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

Ta okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym została wykonana z poliformaldehydu (POM) lub acetalu. Umożliwia oddzielenie elementów od siebie oraz ich termiczną i elektryczną izolację. POM charakteryzuje się zwiększoną odpornością termiczną, większą sztywnością i niższym tarciem niż inne tworzywa sztuczne. Klasa palności: UL94-V0.
Numer produktu Essentra:

10042526

Numer produktu produkcyjny:

005150000005

31000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2819 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

281,90 zł

1000 x 0,2819 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 2.0 mm
Średnica wewnętrzna 2.2 mm
Średnica zewnętrzna 4.0 mm
Pełny materiał Poliformaldehyd
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt