Menu Search

Element dystansowy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z polistyrenu (PS) oferuje dobrą izolację termiczną i elektryczną. Klasa palności UL94 HB.
Numer produktu Essentra:

10042779

Numer produktu produkcyjny:

005154859914

32000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3421 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

342,10 zł

1000 x 0,3421 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 10.0 mm
Średnica wewnętrzna 2.2 mm
Średnica zewnętrzna 4.0 mm
Kształt dystansu Okrągłe
Pełny materiał Polistyren
Kolor Czarny
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Produkt 005154859914 zastępuje:

Element dystansowy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM
Numer produktu Essentra: 10042762
Numer produktu produkcyjny: 005154859905

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt