Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 430 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8108 zł - 4,8108 zł | 8000 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2152 zł - 5,2152 zł | 30 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4802 zł - 5,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,522 zł - 5,522 zł | 350 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,2053 zł - 6,2053 zł | 300 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9314 zł - 0,9314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 1700 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,0497 zł - 15,4939 zł | 300 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,2412 zł - 8,2412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8248 zł - 4,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,0339 zł - 5,0339 zł | 48 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3672 zł - 4,8525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować