Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,741 zł - 0,9148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2585 zł - 1,5538 zł | 100 Na stanie |
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8791 zł - 4,7891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,389 zł - 1,7148 zł | 17908 Na stanie |
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6875 zł - 0,8487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9038 zł - 1,0042 zł | 6000 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,0276 zł - 2,5032 zł | 3050 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0217 zł - 1,1353 zł | 9780 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6675 zł - 0,824 zł | 40 Na stanie |
|
Mosiądz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0347 zł - 2,5119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1,9378 zł - 2,3923 zł | 27532 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9878 zł - 1,0976 zł | 83 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,1483 zł - 2,6523 zł | 9000 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7756 zł - 2,1921 zł | 8700 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0633 zł - 3,7819 zł | 1040 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4679 zł - 1,8123 zł | 7349 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5811 zł - 1,952 zł | 100 Na stanie |
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9419 zł - 1,0466 zł | 9000 Na stanie |
Niklowane
|
Mosiądz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować