Menu Search

Odgiętka 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Numer produktu Essentra:

10340752

Numer produktu produkcyjny:

1347528

6450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,649 zł
2500 - 4999 1,2555 zł
5000 + 0,6651 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

824,50 zł

500 x 1,649 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Średnica pasującego kabla 4.0 mm
Średnica pasującego otworu 7.1 mm
Średnica łba 9.5 mm
Długość tulejki 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Produkt 1347528 zastępuje:

Odgiętka 7.1 mm 4.0 mm PVC
Numer produktu Essentra: 10544761
Numer produktu produkcyjny: 40016

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt