Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 55,693 zł - 55,693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Biały
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Szary
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 25,2637 zł - 25,2637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Czarny
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 50,0974 zł - 50,0974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Szary
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 178,3449 zł - 178,3449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 31,287 zł - 31,287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Naturalny
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Naturalny
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 73,5744 zł - 73,5744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Naturalny
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 90,1654 zł - 90,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Czarny
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 50,7628 zł - 50,7628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Naturalny
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 108,6147 zł - 108,6147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Naturalny
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Szary
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 107,4984 zł - 107,4984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Naturalny
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,9426 zł - 1,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,3723 zł - 0,5213 zł | 5000 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4003 zł - 0,5604 zł | 200 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,4742 zł - 0,6639 zł | 15800 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,5154 zł - 0,7215 zł | 5000 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować