Menu Search

Śruby z uchem transportowym 2100.0 kg M24 Stal nierdzewna Naturalny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali nierdzewnej jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396087

Numer produktu produkcyjny:

497674

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M24-3.0
Nośność 2100.0 kg
Pełny materiał Stal nierdzewna 300
Wykończenie Stal nierdzewna
Średnica pierścienia 25.4 mm
Wysokość całkowita 199.8 mm
Średnica podstawy 58.7 mm
Średnica korpusu 25.4 mm
Długość śruby 101.4 mm
Szerokość całkowita 121.2 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 73.0 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 121.2 mm
Długość gwintu 34.0 mm
Limit momentu obrotowego 155.5 Nm
Kolor Naturalny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 165.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt