Menu Search

Śruby z uchem transportowym 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturalny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali nierdzewnej jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396049

Numer produktu produkcyjny:

497670

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M16-2.0
Nośność 950.0 kg
Pełny materiał Stal nierdzewna 300
Wykończenie Stal nierdzewna
Średnica pierścienia 19.0 mm
Wysokość całkowita 145.4 mm
Średnica podstawy 38.0 mm
Średnica korpusu 19.0 mm
Długość śruby 71.0 mm
Szerokość całkowita 82.5 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 55.4 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 82.5 mm
Długość gwintu 24.0 mm
Limit momentu obrotowego 40.0 Nm
Kolor Naturalny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 121.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt