20266547
20266547
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 266,0528 zł |
| 5 - 9 | 252,7654 zł |
| 10 - 19 | 239,4344 zł |
| 20 + | 226,147 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| h1 | 6.4 |
| h2 | 11.9 |
| Siła mocowanie maks. kN | 3.4 |
| Skok s1 | 1.0 |
| Skok s2 | 7.8 |
| w1 | 24.9 |
| w2 | 6.4 |
| A/F | 4.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 8.5 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Waga g | 100.0 |
| Materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować