Menu Search

O-ringi SAE i Zestawy o-ringów złącz czołowych

Na stanie

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6155, SRV0068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
2
0,6506 zł - 0,6506 zł 74 Na stanie
29.7 mm
2
0,293 zł - 0,293 zł 1100 Na stanie
8.9 mm
2
151,0831 zł - 151,0831 zł 4 Na stanie
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.5 mm
2
0,405 zł - 0,405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.4 mm
2
0,293 zł - 0,293 zł 10 Na stanie
10.5 mm
2
O-Ring 11.9 mm 1.9 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385357


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 29.7 mm 2.9 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385395

Przedział cen netto
0,6506 zł - 0,6506 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 8.9 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385333

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych Asortyment O-ring SAE

10385210

Przedział cen netto
151,0831 zł - 151,0831 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    415
  • Typ
    1
O-Ring 23.5 mm 2.9 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385388


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 19.2 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385371

Przedział cen netto
0,405 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 16.4 mm 2.2 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385364


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 10.5 mm 1.8 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385340

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100