SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: PU Kolor: Niebieski Grupa SR: SR6158, SRV0070
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Rozmiar gwintu | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 1/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 106 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 190 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 290 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 90 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 536,1231 zł - 536,1231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
Asortyment
|
||
| 200 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
|
Individual Part
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować