Menu Search

O-ringi metryczne i Zestawy

Na stanie

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Dostępne są w rozmiarach calowych i metrycznych.
  • Nadają się do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Zestawy są pakowane w celu ochrony plomb przed uszkodzeniem podczas przechowywania lub transportu.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Materiał Typ Kup
0,2161 zł - 0,2161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
8.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
19.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,8087 zł - 0,8087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
39.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2161 zł - 0,2161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
7.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
11.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
26.5 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2678 zł - 0,2678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
1,584 zł - 1,584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2691 zł - 0,2691 zł 300 Na stanie
1.6 mm
14.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2691 zł - 0,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
12.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
0,2691 zł - 0,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
10.1 mm
Kauczuk nitrylowy
2
  • z 3
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358405

Przedział cen netto
0,2161 zł - 0,2161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 19.6 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358498


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358511

Przedział cen netto
0,8087 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358450

Przedział cen netto
0,2161 zł - 0,2161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358474


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358504


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358382

Przedział cen netto
0,2678 zł - 0,2678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358467

Przedział cen netto
1,584 zł - 1,584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358436

Przedział cen netto
0,2691 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358399


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358429

Przedział cen netto
0,2691 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10358412

Przedział cen netto
0,2691 zł - 0,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    100
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny