Menu Search

Klips montażowy 8.7 mm 11.5 mm 20.0 mm PC Przezroczyste

Ten zacisk montażowy wykonany z przezroczystego poliwęglanu (PC) ma główkę z rowkiem o średnicy 20 mm. Kompletny element złączny, którym można spiąć wiele blach, tworzy się poprzez połączenie jednego elementu z drugim.
Numer produktu Essentra:

10144534

Numer produktu produkcyjny:

8170821700VR

9000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,5081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 508,10 zł

1000 x 1,5081 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 10.0 - 15.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 8.7 - 11.5 mm
Długość kotwy 8.5 mm
Średnica łba 20.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.5 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Kształt główki nitu Okrągłe
Kolor Przezroczyste
Pełny materiał Poliwęglan
Zakres temperatur pracy -40 - 115 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt