Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10106532
8100700001VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,3921 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.197 - 0.315 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.787 - 1.339 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 20.0 - 34.0 mm |
| Długość kotwy | 20.0 mm |
| Długość kotwy | 0.787 in |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |