Menu Search

Klips montażowy 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Biały

Ten wykonany z białego nylonu zacisk montażowy ma główkę z rowkiem o średnicy 20 mm. Kompletny element złączny, którym można spiąć wiele blach, tworzy się poprzez połączenie jednego elementu z drugim.
Numer produktu Essentra:

10106464

Numer produktu produkcyjny:

8100660008VR

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3695 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

369,50 zł

1000 x 0,3695 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.0 - 8.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 18.0 - 28.0 mm
Długość kotwy 18.0 mm
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Kształt główki nitu Okrągłe
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6/6
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt