Zatrzaski ćwierćobrotowe są wyposażone w gniazda i mocuje się je poprzez obrócenie trzpienia o 90 — proces ten nazywany jest rotacją o ćwierć obrotu. Ten element złączny zapewnia przewidywalną siłę trzymania, a zaczep działający w pozycji blokady zapobiega przypadkowemu otwarciu. Jest to szybkie, ale bezpieczne rozwiązanie montażowe. Zapewniają szybkie i trwałe mocowanie. Nadają się idealnie do stosowania z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które muszą być szybko wymieniane.
Montaż i demontaż: poprzez obrócenie o ćwierć obrotu za pomocą śrubokręta płaskiego lub monety. Powoduje to zwolnienie panelu dolnego przy jednoczesnym utrzymaniu elementu złącznego w panelu demontowanym. Alternatywnie można połączyć dwa panele, wbijając trzpień do przelotki młotkiem.
Nasze ćwierćobrotowe elementy złączne są wykonywane z wielu materiałów, w tym z: kopolimeru acetalu, acetalu RMS-14, poliformaldehydu (POM), nylonu 6/6 i poliamidu.
Grupa SR: SR2309
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Wersja | Nit wstępnie zmontowany | Zakres grubości panelu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8663 zł - 2,8663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
T
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,8663 zł - 2,8663 zł | 358 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
T
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,601 zł - 2,6391 zł | 1000 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Tak
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3299 zł - 1,3299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
T
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 10022672 | 2,4542 zł - 2,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
T
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 2,6597 zł - 2,6597 zł | 840 Na stanie |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,8031 zł - 0,8031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 10279045 | 1,898 zł - 1,898 zł | 9000 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
| 0,9567 zł - 1,1349 zł | 2 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,8973 zł - 0,8973 zł | 1000 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 2,0916 zł - 2,0916 zł | 1000 Na stanie |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,8721 zł - 1,8721 zł | 1000 Na stanie |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 2,0916 zł - 2,0916 zł | 850 Na stanie |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,898 zł - 1,898 zł | 1990 Na stanie |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,8205 zł - 2,2208 zł | 820 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 2,2853 zł - 2,2853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 10303191 | 1,3428 zł - 1,3428 zł | 4088 Na stanie |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
| 0,8973 zł - 0,8973 zł | 48 Na stanie |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 10303207 | 0,8508 zł - 0,8508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
|
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
T
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować