Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | 2028 Na stanie |
0.276 in
7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.281 in
7.14 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.75 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 in
6.35 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,7813 zł - 0,7813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | 3000 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,0646 zł - 4,0646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 4,1077 zł - 4,1077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8528 zł - 1,8528 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 9700 Na stanie |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 4,0216 zł - 4,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 1,3817 zł - 1,3817 zł | 1900 Na stanie |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 33000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować