Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1968 zł - 0,243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.192 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1656 zł - 0,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.260 in
6.6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.388 in
9.9 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,0305 zł - 3,0305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | 10370 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | 2000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować