Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5262 zł - 1,70 zł | 1400 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 1,0945 zł - 1,0945 zł | 17900 Na stanie |
0.197 in
5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 1,1064 zł - 1,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,137 zł - 1,137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 1,1211 zł - 1,3298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Przezroczysty
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 1285 Na stanie |
0.197 in
5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0665 zł - 1,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,5692 zł - 1,5692 zł | 6000 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 0,7819 zł - 0,7819 zł | 4385 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 1200 Na stanie |
0.236 in
6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 9700 Na stanie |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,4291 zł - 1,4291 zł | 30900 Na stanie |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 51500 Na stanie |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.269 in
6.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować