Menu Search

Nit jodełkowy Nylon Naturalny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja. Element niepalny.
Numer produktu Essentra:

10016619

Numer produktu produkcyjny:

MPLE-32M/35M-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0772 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 077,20 zł

1000 x 1,0772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 5.2 mm
Średnica łba 4.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.1 mm
Maksymalna grubość panelu 1.9 mm
Min. średnica otworu 3.2 mm
Maks. średnica otworu 3.5 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt