Menu Search

Nit wciskany Nylon Czarny

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10091777

Numer produktu produkcyjny:

167207069902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4793 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

147,93 zł

100 x 1,4793 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 32 mm
Średnica łba 13 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Minimalna grubość panelu 1.0 mm
Maksymalna grubość panelu 27.0 mm
Min. średnica otworu 5.6 mm
Maks. średnica otworu 6.4 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt