10218136
167107000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,465 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.803 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 20.4 mm |
| Średnica łba | 17.8 mm |
| Średnica łba | 0.701 in |
| Minimalna grubość panelu | 0.098 in |
| Minimalna grubość panelu | 2.5 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 12.0 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.472 in |
| Min. średnica otworu | 0.236 in |
| Min. średnica otworu | 6.0 mm |
| Maks. średnica otworu | 6 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.236 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować