Menu Search

Nity wciskane — zatrzaskowe

Na stanie

Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.

Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).

Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.

Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).

  • Idealnie nadają się do mocowania paneli i do szaf serwerowych.
  • Kolory: biały, czarny, brązowy, naturalny i przezroczysty
  • Montaż bez narzędzi


Grupa SR: SR2316

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
149 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość sworznia Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,633 zł - 0,633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,7641 zł - 0,7641 zł 19000 Na stanie
Biały
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
10173305 0,8659 zł - 0,8659 zł 2000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
10173008 0,5103 zł - 0,5103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5926 zł - 0,5926 zł 40 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6804 zł - 0,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,4489 zł - 0,4489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł 19800 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5773 zł - 0,5773 zł 14000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,5926 zł - 0,5926 zł 1050 Na stanie
Biały
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
10172780 0,4615 zł - 0,4615 zł 9000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z 8
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174227

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.5 mm
  • Średnica łba
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.5 - 6.5 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Biały

10173299

Przedział cen netto
0,7641 zł - 0,7641 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    12.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Czarny

10173305

Przedział cen netto
0,8659 zł - 0,8659 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Długość sworznia
    10.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    12.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    3.0 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6 Czarny

10173008

Przedział cen netto
0,5103 zł - 0,5103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    7.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    8.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.8 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6 Czarny

10172506

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.0 mm
  • Długość sworznia
    5.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 2.5 mm 3.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174197

Przedział cen netto
0,6804 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Średnica łba
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.5 - 3.5 mm
Nit rozprężny 4.3 mm 5.2 mm Nylon 6/66 Czarny

10645024

Przedział cen netto
0,4489 zł - 0,4489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.4 mm
  • Długość sworznia
    7.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10174012

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 6.0 mm
Nit rozprężny 2.0 mm 3.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10173985

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit rozprężny 2.0 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10173930

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.2 mm
  • Długość sworznia
    4.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/66 Czarny

10173886

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.1 - 2.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.1 - 2.8 mm
Nit rozprężny 2.1 mm 3.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10174067

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
19800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.1 - 3.0 mm
Nit rozprężny 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6/66 Czarny

10173862

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    2.4 mm
  • Długość sworznia
    2.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10173923

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.2 mm
  • Długość sworznia
    4.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174005

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.0 - 2.5 mm
Nit rozprężny 0.6 mm 1.2 mm Nylon 6 Czarny

10172469

Przedział cen netto
0,5773 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    2.4 mm
  • Długość sworznia
    2.8 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
Nit rozprężny 2.9 mm 3.6 mm Nylon 6 Biały

10172537

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.8 mm
  • Długość sworznia
    5.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    4.2 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.2 mm
  • Średnica łba
    4.2 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Czarny

10172780

Przedział cen netto
0,4615 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.5 mm
  • Długość sworznia
    9.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
Nit rozprężny 4.4 mm 5.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10173916

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.4 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.1 - 2.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.4 - 5.5 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174036

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm