Menu Search

Nit rozprężny 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6/66 Czarny

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Mają łby wypukłe, wykonano je z brązowego nylonu 4/6, RMS-109. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL 94 V-2. Odporność na działanie temperatur do 130°C.
Numer produktu Essentra:

10174050

Numer produktu produkcyjny:

SRVO-3535B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8129 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

812,90 zł

1000 x 0,8129 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 3.5 mm
Średnica łba 9.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.2 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.6 - 3.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.2 - 2.1 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/66
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt