Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2717 zł - 1,2717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 50 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 2,0498 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 1,3902 zł - 1,3902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,0583 zł - 1,0583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 1,1797 zł - 1,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 0,162 zł - 0,20 zł | 950 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,898 zł - 0,898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 3000 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | 50 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,99 zł - 0,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 1,149 zł - 1,149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować