10394809
496943
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,4308 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.0 - 6.2 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.157 - 0.244 in |
| Długość kotwy | 6.0 mm |
| Długość kotwy | 0.236 in |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Polipropylen |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować