Menu Search

N/A Naturalny 3.4 mm 3.4 mm (PT)

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10370865

Numer produktu produkcyjny:

317120000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 1,1519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

57,60 zł

50 x 1,1519 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.2 - 4.4 mm
Długość kotwy 6.8 mm
Średnica łba 8.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Grubość panelu 3.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt