10370698
317102000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 0,9133 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 2.3 - 2.4 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.091 - 0.094 in |
| Długość kotwy | 0.213 in |
| Długość kotwy | 5.4 mm |
| Średnica łba | 0.189 in |
| Średnica łba | 4.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 0.146 in |
| Grubość panelu | 3.7 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować