10224403
27PIF0094
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,4529 zł |
| 2500 - 9999 | 0,4076 zł |
| 10000 + | 0,3668 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.2 - 6.4 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.244 - 0.252 in |
| Zakres grubości panelu | 10.2 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.400 in |
| Długość kotwy | 14.6 mm |
| Długość kotwy | 0.575 in |
| Średnica łba | 12.7 mm |
| Średnica łba | 0.500 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 10.2 mm |
| Grubość panelu | 0.402 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować