10224304
27PIF0077
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2054 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1849 zł |
| 20000 + | 0,1664 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.118 - 0.126 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.0 - 3.2 mm |
| Średnica łba | 0.234 in |
| Średnica łba | 5.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.033 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.8 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 8.1 mm |
| Grubość panelu | 0.320 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować