10224199
27PIF0054
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6291 zł |
| 5000 - 19999 | 0,5662 zł |
| 20000 + | 0,5095 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.256 - 0.264 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.5 - 6.7 mm |
| Średnica łba | 8.7 mm |
| Średnica łba | 0.344 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.033 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 0.197 in |
| Grubość panelu | 5 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować