10224083
27PIF0041
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2238 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2014 zł |
| 20000 + | 0,1813 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.13 - 0.134 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.3 - 3.4 mm |
| Średnica łba | 0.312 in |
| Średnica łba | 7.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.040 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 0.121 in |
| Grubość panelu | 3.1 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować