10365519
27PIF0023
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2862 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2576 zł |
| 20000 + | 0,2318 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.0 - 3.1 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.118 - 0.122 in |
| Zakres grubości panelu | 0.075 in |
| Zakres grubości panelu | 1.9 mm |
| Długość kotwy | 0.134 in |
| Długość kotwy | 3.4 mm |
| Średnica łba | 4.7 mm |
| Średnica łba | 0.187 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.055 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.4 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 1.9 mm |
| Grubość panelu | 0.075 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować