10093726
2010040000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,5874 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.5 - 5.9 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.217 - 0.232 in |
| Długość kotwy | 7.0 mm |
| Długość kotwy | 0.276 in |
| Średnica łba | 0.551 in |
| Średnica łba | 14.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kształt główki nitu | Walcowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Grubość panelu | 3.5 mm |
| Grubość panelu | 0.138 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować