Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10014707
MB-9-187
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,944 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 5.3 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.210 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.185 - 0.187 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.7 - 4.7 mm |
| Średnica łba | 9.9 mm |
| Średnica łba | 0.39 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.188 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.28 - 0.343 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 7.1 - 8.7 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować