10014615
MB-1-187
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6261 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 5.3 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.210 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.7 - 4.7 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.185 - 0.187 in |
| Średnica łba | 9.9 mm |
| Średnica łba | 0.39 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.188 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.4 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.094 in |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować