Menu Search

Nit rozprężny 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Czarny

Ten nit ze składanymi nóżkami został wykonany z czarnego nylonu klasy UL94 V-2. Aby zapiąć nit i zapewnić perne trzymanie obrabianego elementu, należy zastosować siłę.
Numer produktu Essentra:

10022900

Numer produktu produkcyjny:

RFL-2BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4727 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

472,70 zł

1000 x 0,4727 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 5.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.6 - 4.6 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Wysokość główki blokującej 7.6 mm
Wysokość korpusu 3.7 mm
Długość pod łbem 3.3 mm
Szerokość całkowita 18.6 mm
Średnica sworznia 8.8 mm
Długość sworznia 8.8 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Składane
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Płaski
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt