Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022894
RFL-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,4639 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.142 - 0.181 in |
|---|---|
| Pasujący zakres grubości paneli | 3.6 - 4.6 mm |
| Średnica łba | 0.433 in |
| Średnica łba | 11.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
| Wysokość główki blokującej | 0.299 in |
| Wysokość główki blokującej | 7.6 mm |
| Wysokość korpusu | 0.146 in |
| Wysokość korpusu | 3.7 mm |
| Długość pod łbem | 3.3 mm |
| Długość pod łbem | 0.13 in |
| Szerokość całkowita | 0.732 in |
| Szerokość całkowita | 18.6 mm |
| Średnica sworznia | 8.8 mm |
| Średnica sworznia | 0.346 in |
| Długość sworznia | 0.346 in |
| Długość sworznia | 8.8 mm |
| Kolor | Natural |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj nitu | Nit składane nóżki |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować