Menu Search

Nit wciskany 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Czarny

Nit wciskany z nylonu w kolorze naturalnym. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10066539

Numer produktu produkcyjny:

093002669902

20750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,3267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

581,68 zł

250 x 2,3267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.0 - 9.5 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt