10036310
TRM-5
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6907 zł |
| 5000 - 9999 | 0,5981 zł |
| 10000 - 19999 | 0,5399 zł |
| 20000 + | 0,4859 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.37 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 9.4 mm |
| Średnica łba | 5.5 mm |
| Średnica łba | 0.217 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 3.9 - 4.6 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.154 - 0.181 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.122 - 0.128 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.1 - 3.3 mm |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Rodzaj nitu | Miniaturowy o zwiększonej wytrzymałości |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować